제품 그룹
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형
K0145_A

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동.
자연적 마무리.
요청 시:블랭크 십자 핸들(진동 없음).특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0145_A 팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형 175 kB

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입표면
기본 몸체
D1D2HH3CAD액세서리가격주문
K0145.104008A소프트 연마40142614 요청 시
K0145.105010A소프트 연마50183420 요청 시
K0145.106312A소프트 연마63254225 요청 시
K0145.108016A소프트 연마80255230 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059