제품 그룹
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀
K0145_B

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동 또는 연마 및 광택 처리됨.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0145_B 팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀 99,2 kB

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면

D1DD2HCAD액세서리가격주문
K0145.2080162B광택처리80162550 요청 시
K0145.2040082B광택처리4081425 요청 시
K0145.2050102B광택처리50101832 요청 시
K0145.2063122B광택처리63122540 요청 시
K0145.205010B소프트 연마50101832 요청 시
K0145.206312B소프트 연마63122540 요청 시
K0145.204008B소프트 연마4081425 요청 시
K0145.208016B소프트 연마80162550 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059