제품 그룹
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀
K0145_C

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동 또는 연마 및 광택 처리됨.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0145_C 팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀 145 kB

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면

DD1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0145.3080162C광택처리168025502832 요청 시
K0145.3040082C광택처리84014251518 요청 시
K0145.3050102C광택처리105018321821 요청 시
K0145.3063122C광택처리126325402225 요청 시
K0145.305010C소프트 연마105018321821 요청 시
K0145.306312C소프트 연마126325402225 요청 시
K0145.304008C소프트 연마84014251518 요청 시
K0145.308016C소프트 연마168025502832 요청 시