제품 그룹
별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀
K0149_E

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동 또는 연마 및 광택 처리됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0149_E 별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀 150 kB

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0149.540082E광택처리M84014251518 요청 시
K0149.550102E광택처리M105018321821 요청 시
K0149.563122E광택처리M126320402225 요청 시
K0149.580162E광택처리M168025502832 요청 시
K0149.54008E소프트 연마M84016251518 요청 시
K0149.55010E소프트 연마M105018321821 요청 시
K0149.56312E소프트 연마M126320402225 요청 시
K0149.58016E소프트 연마M168025502832 요청 시