{"product":{"productId":"agid.577","price":27813.87,"name":"별 모양 그립 유사형 DIN6336, D=10, D1=50, H=32,타입:B 연속 천공 포함, 알루미늄 광택처리"},"currency":"KRW"}
Star grip
알루미늄
광택처리
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 B: 관통형 보어홀
- 버전: 진동 연마 또는 광택 처리
판매 단위
₩27,814 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=보어 홀
10
H=높이
32
D2
18
DIN
유사형 DIN 6336
H3
17
Item
Star grip
나사 종류
천공
본체 재질
알루미늄
타입
B
표면
기본 몸체
광택처리
형태 타입
연속 천공 포함
설명
재료
알루미늄.
표면 마무리
진동 또는 연마 및 광택 처리됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.