제품 그룹
별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 C, 블라인드 홀
K0149_C

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동 또는 연마 및 광택 처리됨.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0149_C 별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 C, 블라인드 홀 145 kB

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0149.340082C광택처리84014251518 요청 시
K0149.350102C광택처리105018321821 요청 시
K0149.363122C광택처리126320402225 요청 시
K0149.380162C광택처리168025502832 요청 시
K0149.34008C소프트 연마84014251518 요청 시
K0149.35010C소프트 연마105018321821 요청 시
K0149.36312C소프트 연마126320402225 요청 시
K0149.38016C소프트 연마168025502832 요청 시