제품 그룹

KIPP 뉴스 아카이브

뒤로
KIPP의 새로운 TÜV 서비스 인증
21. 12. 14 - 또 다시 고객에게서 선물 받은 최고 점수
KIPP이 높은 고객 만족도로 새로운 TÜV 서비스 인증 획득하였습니다.자세히...
KIPP, 엘리트 스포츠 지원
21. 11. 17 - KIPP, 엘리트 스포츠 지원
KIPP이 앞으로의 파트너 기업으로서 엘리트 스포츠와 직업 교육을 결합하는 플랫폼을 구축하였습니다.자세히...
새로운 공압식 클램핑 유닛
21. 11. 8 - 셋업 시간 단축
KIPP의 새로운 공압식 클램핑 유닛은 셋업 시간 단축에 도움이 됩니다.자세히...
Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung
21. 10. 12 - 캐비티 프리 솔루션 덕분에 손쉽게 청소
위생이 중요시 되는 사용 분야를 위한 Hygienic DESIGN의 새로운 고정 시스템.자세히...
KIPP사의 휠과 롤러
21. 9. 21 - KIPP사의 제품군 확대
새로운 산업용 휠과 롤러.자세히...
인덱스 플런저, 편심 레버 있음
21. 8. 30 - 한 손가락만으로 고정됨
편심 그림의 인체 공학적 형태로 인해 편심 레버가 있는 새로운 인덱스 플런저를 사용하면 적은 수고로 편안한 퀵 조절이 가능합니다.자세히...
인덱싱 및 클램핑 그립
21. 8. 12 - 하나의 제품에서 결합된 기능: 인덱싱 및 클램핑 그립
새로운 인덱싱 및 클램핑 그립을 사용하는 작업자는 하나의 제품만으로 다양한 조절 요소를 배치, 고정 및 클램핑할 수 있습니다.자세히...
CHP - 열병합발전소
21. 7. 29 - 우리의 환경을 위해!
CHP – 들어보신 적이 있습니까?자세히...
빗물 저수지
21. 6. 24 - 우리의 환경을 위해!
자체 (빗물) 연못의 직원 및 동물을 위한 휴식 장소자세히...
KIPP의 새로운 체인 텐셔너
21. 6. 7 - 윤곽이 불균일한 워크피스를 확실하게 고정
KIPP의 새로운 체인 텐셔너를 사용하면 형태가 복잡한 워크피스라도 확실하게 클램핑하고 고정할 수 있습니다.자세히...
나무 옮겨 심기
21. 5. 27 - 우리의 환경을 위해!
전기톱 대신에 나무 옮겨 심기자세히...
인더스트리 4.0용 인덱스 플런저
21. 5. 18 - 인더스트리 4.0용 인덱스 플런저
내장된 상태 센서가 있는 FEATUREgrip 인덱스 플런저가 있어 프로세스 안정성을 최적화합니다. 이는 현재 작동 상태를 기계 제어장치나 모바일 단말기에 무선으로 전송합니다.자세히...
신규 KIPP 작동 부품 | 표준 부품 카탈로그
21. 4. 19 - 신규 KIPP 작동 부품 | 표준 부품 카탈로그 2021
1,600페이지에 걸쳐 소개되는 4,800개의 신규 제품 - 신규 KIPP 작동 부품 | 표준 부품 카탈로그를 지금 당장 만나보세요 자세히...
신규 KIPP 클램핑 기술 카탈로그
21. 4. 19 - 신규 KIPP 클램핑 기술 카탈로그
580여페이지에 걸쳐 소개되는 200개의 신규 제품 - 신규 KIPP 클램핑 기술 카탈로그자세히...
21. 3. 11 - 움직이거나 흔들어도 안전하게 담김
KIPP의 새로운 플라스틱 소재 스냅 잠금 장치는 신뢰할 수 있는 잠금 장치를 제공합니다.자세히...
21. 3. 10 - 책임감 있는 건설

KIPP는 새로운 물류 건물에서 CO2 중립인 "녹색 스틸"을 사용합니다. 이로 인해 신축 건물은 두 가지 의미에서 미래에 대한 지속 가능한 투자입니다.

자세히...
21. 2. 19 - 인체 공학적인 핸들 형태와 높은 부하 용량
KIPP사의 튜브 핸들 빅핸드는 다양한 버전과 색상으로 제공됩니다.자세히...
21. 2. 18 - 듀로 플라스틱 소재의 튼튼한 작동부품
매우 견고하고 열에 강하며, 또한 고광택 표면이라 세척이 용이함.자세히...
안정적으로 고정: 안전 기능이 있는 클램핑레버
21. 1. 19 - 안전하게 고정됨
안전 기능이 있는 클램핑 레버자세히...
Hygienic USIT® 나사 및 밀봉 시스템의 EHEDG-신규 인증
20. 8. 31 - Hygienic USIT® 나사 체결 및 실링 시스템의 EHEDG 재인증
재인증 과정에서 협업 파트너인 KIPP 및 Freudenberg Sealing Technologies는 새로운 나사 체결 및 실링 시스템 Hygienic USIT®를 최적화하였습니다. Hygenic DESIGN의 스테인리스 스틸 솔루션은 특히 위생에 민감한 분야에 맞게 개발되었습니다.자세히...
KIPPflexX: 2가지 기능이 있는 유연한 5축 클램핑 시스템
20. 8. 28 - 더욱 발전한 클램핑 기술
KIPPflexX: 2가지 기능이 있는 유연한 5축 클램핑 시스템자세히...
캠 레버가 있는 맨드릴: 드릴을 통해 고정
20. 8. 25 - 클램핑 기술의 신제품: 캠 레버가 있는 클램핑 플러그
HEINRICH KIPP WERK사는 새로운 클램핑 플러그를 개발하였습니다, 이를 사용하면 보어 홀을 통해 공작물을 배치하고 고정할 수 있습니다. 캠 레버를 통해 수동으로 사용하면 됩니다, 이때 작업자는 클램핑 범위 및 고정력을 무단으로 조절할 수 있습니다.자세히...
더 다양한 모듈형 클램핑 기술
20. 7. 14 - 모듈형 클램핑 기술용 새로운 기본 부품

HEINRICH KIPP WERK사는 새로운 클램핑 부품으로 공급 프로그램을 확장하였습니다. 이제 고객은 특히 CNC 가공 머신에 공작물 조립을 위해 300개 이상의 기본 부품 및 장착 부품이 있는 종합 모듈형 시스템을 사용할 수 있습니다.

자세히...
KIPP의 브레이크 케이블이 있는 신형 인덱스 플런저
20. 6. 10 - 안전한 원격 조작
KIPP의 브레이크 케이블이 있는 신형 인덱스 플런저자세히...
KIPP 위생보호장치
20. 5. 28 - 위생보호장치
코로나 위기 동안 우리는 아크릴 유리, 플라스틱, 알루미늄으로 만들어진 특별한 스탠드를 포함하여 제품 범위를 확장했습니다.자세히...
KIPP 도어 핸들 보호장치
20. 4. 22 - 코로나 시대에 문 열기
KIPP 도어 핸들 보호장치는 본사의 웹사이트 CAD 다운로드에서 무료로 이용할 수 있습니다(STL 또는 STEP 파일).

이를 사용하면 3D 프린터를 소유하고 있거나 3D 프린터로 작업하는 사람을 알고 있는 사람은 누구나 자체 사용을 위해 손잡이 보호장치를 만들 수 있습니다.
자세히...
위생보호장치
20. 4. 8 - 위생보호장치, 표준
표준 위생보호장치는 여러분과 여러분의 고객들을 기침, 재채기 및 침 튀김으로부터 안전하게 보호해줍니다.자세히...
20. 3. 31 - HEINRICH KIPP WERK사는 공급력을 보장합니다
KIPP사는 소재지 독일과 해당 지역의 사람들을 위해 헌신합니다. 이는 특히 어려운 시기에 해당합니다. 저희는 코로나 위기에 있는 모든 사업 파트너 및 조력자들에게 지구력과 앞으로의 건강을 기원합니다.자세히...
KIPP에서 스러스트 핀이 있는 납작형 스프링 플런저를 시장에 선보입니다
19. 12. 15 - 안전한 고정, 정밀한 장착, 정확한 배치
KIPP에서 스러스트 핀이 있는 납작형 스프링 플런저를 시장에 선보입니다자세히...
볼 잠금 핀. 헤드 리테이너가 있는 조절 가능한 모델 및 제품
19. 12. 2 - 헤드 리테이너가 있는 조절 가능한 모델 및 제품
신형 볼 잠금 핀자세히...
T 그립 Hygienic DESIGN 회전식 래치
19. 9. 30 - 신제품: T 그립 Hygienic DESIGN 회전식 래치
위생 영역용 스테인리스 스틸 회전식 래치는 세균 번식을 방지하고 식품 산업 기계 및 위생에 대한 검사의 엄격한 기준을 충족합니다.자세히...
19. 9. 28 - 미래를 위한 더 많은 공간:
HEINRICH KIPP WERK, 인턴 워크숍 확장자세히...
HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019
19. 9. 16 - HEINRICH KIPP WERK, 2019 Motek 참가
1919년부터 100% 완벽한 미래: KIPP, 기념적인 해를 맞이하여 혁신 공개자세히...
19. 9. 6 - HEINRICH KIPP WERK, 2019 국제 전문 포장 박람회(FachPack) 참가
포장 산업의 스탠다드 부품자세히...
KIPP 잠금형 작동 그립
19. 7. 24 - 더 높은 안전으로의 열쇠
KIPP 잠금형 작동 그립자세히...
KIPP "TOP JOB 2019" 수상
19. 6. 25 - 책임 – 역동성 – 공정성
KIPP "TOP JOB 2019" 수상자세히...
5축 모듈 클램핑 시스템 138
19. 5. 10 - KIPP 5축 클램핑 시스템, 40톤 공작물용
높은 중량의 공작물에서 시스템은 탁월한 안정성과 신뢰성을 입증한 바 있습니다.자세히...
19. 4. 1 - 100년 동안 KIPP과 함께 지켜온 안전
HEINRICH KIPP WERK와 성공 스토리자세히...
FEATUREgrip
18. 12. 19 - FEATUREgrip - 스마트, 인텔리전트, 탁월한 연결성
KIPP의 신제품 시리즈를 소개합니다.자세히...
KIPP사는 4가지 버전의 새로운 토글 로케이터를 소개합니다.
18. 9. 11 - 신속한 교체를 위한 자동 복귀형
KIPP사는 4가지 버전의 새로운 토글 로케이터를 소개합니다.자세히...
KIPP 5축 모듈 클램핑 시스템, XXL 공작물용
18. 9. 4 - 유연한 제로점 클램핑 시스템, 크기 138
KIPP 5축 모듈 클램핑 시스템, XXL 공작물용자세히...
회전 방지 스프링
18. 6. 18 - 회전 방지 스프링
KIPP사의 최적화된 슬롯 프로파일용 클램핑 스톱자세히...
KIPP이 automatica 2018에서 새 카탈로그를 선보입니다
18. 5. 25 - KIPP이 automatica 2018에서 새 카탈로그를 선보입니다
자세히...
디자인 품질 부문에서 수상
18. 5. 23 - 디자인 품질 부문에서 수상
KIPP사의 볼 잠금 핀, 2018 레드닷 디자인 어워드에서 수상자세히...
KIPP는 독일 최고의 직업 훈련 기업 중 하나입니다
18. 5. 22 - FOCUS MONEY에서 수상
KIPP는 독일 최고의 직업 훈련 기업 중 하나입니다자세히...
NovoNox가 NOVOnox hygienic으로 변경됩니다
18. 4. 3 - NovoNox가 NOVOnox hygienic으로 변경됩니다
스테인리스 스틸 소재의 Hygienic DESIGN 및 Hygienic USIT® 품목자세히...
클램핑 기술 신규 KIPP 카탈로그
18. 2. 26 - 구조적인 품목
클램핑 기술 신규 KIPP 카탈로그 자세히...
18. 2. 8 - 안전한 연결
KIPP이 새로운 파이프 연결 요소 및 프로파일 커넥터를 선보입니다자세히...
18. 2. 6 - 볼 잠금 핀용 온라인 컨피규레이터
필요하신 적합한 볼 잠금 핀을 검색하십시오!자세히...
2018 중소기업 부문 최고의 기업
18. 1. 26 - KIPP은 2018 중소기업 부문 최고의 기업입니다
직장 환경과 직업 안정에 대한 확신 자세히...
열가소성 내열성 보우 그립
17. 12. 20 - 250°C에서도 형태 보존
KIPP은 열가소성 내열성 보우 그립을 제공합니다자세히...
KIPP사가 CADENAS  상을 수상하였습니다.
17. 11. 27 - KIPP사가 CADENAS 상을 수상하였습니다.
HEINRICH KIPP WERK사는 CADENAS 어워드 2017에서 „골든 카탈로그 실(The Golden Catalog Seal)상“을 수상하였습니다.자세히...
MOTEK 2017 카페 경품 행사 상품 수여식
17. 10. 26 - 경품 수여식 개최!
MOTEK 2017 카페 경품 행사의 상품 수여식자세히...
KIPP 서비스: 매우 우수
17. 9. 8 - KIPP 서비스: 매우 우수
TÜV 인증 성공적으로 재통과자세히...
KIPP사의 스테인레스 스틸 제품: 새로운 매트한 외양
17. 7. 26 - 새로운 외양 입증된 기능
KIPP사의 스테인레스 스틸 제품: 새로운 매트한 외양자세히...
2017년 발링엔 기업 달리기 대회에 참가한 KIPP and fit팀
17. 6. 2 - 2017년 발링엔 기업 달리기 대회에 출전한 KIPP and fit팀
KIPP and fit팀 또한 33명의 러너와 발링엔에서 출발했습니다.자세히...
사용이 편리한 해제 버튼이 있는 클램핑 레버
17. 5. 12 - 잠금 해제용!
KIPP사는 사용이 편리한 해제 버튼이 있는 클램핑 레버를 소개합니다.자세히...
새 KIPP 제품의 새로운 외관에서 빛이 납니다
17. 4. 5 - 급속 연결
새 KIPP 볼 잠금 핀은 단순한 원리로 잠깁니다자세히...
AEO 인증서
17. 4. 4 - AEO-인증
HEINRICH KIPP WERK는 유럽 연합의 관세법에서 공인된 경제 운영자<AEO>입니다. 자세히...
KIPP의 회전 클램프 래치 K1061
17. 4. 3 - KIPP에서 새로운 화스너 부품을 소개합니다.
제스처로 안전한 폐쇄자세히...
KIPP 볼 롤러로 안전 확보
17. 3. 31 - KIPP 볼 롤러로 안전 확보
제품과 물품의 안전한 운송자세히...
가격 - 성능 대비에서 새로운 기준을 만든 ECO
16. 12. 1 - 가격 - 성능 대비에서 새로운 기준을 만든 ECO
Low Budget Design자세히...
MOTEK 카페 경품 행사 상품 수령
16. 11. 5 - MOTEK 카페 경품 행사 상품 수령
드디어 경품 행사 상품 수령일이 돌아왔습니다!자세히...
KIPP에서 새로운 삼각형 별 모양 토크 그립을 선보입니다
16. 11. 4 - 딸깍 신호의 역학
KIPP에서 새로운 삼각형 별 모양 토크 그립을 선보입니다자세히...
KIPP ESD 제품군
16. 10. 21 - KIPP ESD 제품군
민감한 구성 요소를 위한 우수한 보호자세히...
KIPP 로킹 엘리먼트
16. 10. 10 - KIPP 로킹 엘리먼트
스크류 커넥션 대체용 빠른 연결자세히...
높은 위생 수준을 만족하는 MEDIgrip 제품
16. 10. 8 - 높은 위생 수준을 만족하는 MEDIgrip 제품
항균성 플라스틱자세히...
KIPP 완성형 솔루션
16. 9. 26 - 고정, 가공, 제작
KIPP 완성형 솔루션자세히...
KIPP neuer Katalog
16. 6. 21 - KIPP EDITION 2016
4,000 개 새 유닛
1180 여 페이지.
자세히...
AUTOMATICA München | Halle A5 | Stand 408
16. 6. 9 - AUTOMATICA 뮌헨 | 전시장 A5 | 부스 번호 408
당사의 라운지 카페를 방문해주십시오.자세히...
KIPP NATUREgrip
16. 6. 7 - NATUREgrip: KIPP는 바이오 플라스틱제 손잡이를 제작합니다.
환경을 보호하는 제품군자세히...
KIPP 조절형 파이프 핸들
16. 4. 28 - KIPP는 제품군에 조절형 파이프 핸들을 추가하였습니다
경량 구조. 여러 가지의 고정 방법.자세히...
KIPP 클램핑 레버, 인체공학적
16. 3. 22 - 완전히 새로운 디자인의 클램핑 레버
더 편안한 손잡이자세히...
KIPP 5축 클램핑 시스템 컴팩트 확장
16. 2. 26 - KIPP 컴팩트형 5축 클램핑 시스템용 확장 모듈
다양한 클램핑 솔루션에 적합합니다.자세히...
KIPP 유튜브 동영상 채널
16. 2. 2 - KIPP 유튜브 동영상 채널
본사의 제품 사용 동영상을 확인하시기 바랍니다.자세히...
KIPP 클램핑 레버, 강철
15. 11. 18 - 강력한 스틸로 된 클램핑 레버
튼튼하고 효율적자세히...
iF 디자인 어워드
15. 10. 28 - iF 디자인 어워드 - KIPP은 박람회에 활발히 참여하고 있습니다
하노버에 위치한 iF 국제 포럼 디자인 GmbH는 1954년부터 "iF 디자인 어워드"를 통해 디자이너 시상식을 진행하고 있습니다.자세히...
KIPP 튜브 핸들, 소형, 알루미늄
15. 9. 23 - KIPP 컴팩트 튜브 핸들
머신 하우징의 새로운 디자인자세히...
KIPP 제로점 클램핑 시스템 UNILOCK
15. 8. 25 - KIPP는 가변적 영점 클램핑 시스템인 UNILOCK을 선보이고 있습니다.
Neuer Katalog mit innovativen Spannsystemen자세히...
KIPP 고정판, 알루미늄
15. 7. 15 - KIPP이 알루미늄 소재 브레이싱 부품의 제품군을 확대했습니다.
편리한 사용법자세히...
TÜV 서비스, 대단히 우수
15. 4. 27 - KIPP 서비스: 매우 우수
TÜV 인증 1.7점으로 통과자세히...
KIPP 튜브 그림, 탄소
15. 4. 13 - KIPP 카본 튜브 핸들
프리미엄 분야에 적합한 고품질 그립자세히...
KIPP 압축 핀이 있는 클램핑 레버
15. 2. 25 - KIPP 압축 핀이 있는 클램핑 레버
부드럽게 클램핑자세히...
내구성이 강한 KIPP 금속 게이지
15. 1. 13 - 오래 지속되어 온 KIPP Metal Rules 스코어
내마모성, 정확성 그리고 안정성자세히...
KIPP 퀵 클램프 스테인레스 스틸 제품도 출시
14. 9. 29 - KIPP 퀵 클램프 스테인레스 스틸 제품도 출시
안전하고 편리하게 고정하십시오.자세히...
재활 치료 및 스포츠 장비용의 새 손잡이
14. 9. 8 - 재활 치료 및 스포츠 장비용 신제품 손잡이
인체공학적 조작자세히...
KIPP 클램프 링, 2종 모델
14. 8. 26 - KIPP 클램프 링, 2종 모델
약속한 것은 지킨다.자세히...
KIPP, 새 고급 인덱스 플런저 발표
14. 7. 2 - KIPP, 새 고급 인덱스 플런저 발표
최고 요구 사항에 부합자세히...
새로운 색상의 클램핑 레버 Kakadu
14. 5. 19 - 2K KAKADU로 더 개성있게
새로운 색상의 클램핑 레버자세히...
KIPP의 클램핑 레버 TUKAN이 새로운 기준을 만들다
14. 4. 15 - 가격 - 성능 대비에서 새로운 기준을 만든 TUKAN
당기지 않고 누르는 제품자세히...
두 개 버전으로 확장된 KIPP 잠금 핀
14. 4. 8 - 두 개 버전으로 잠금 핀 확장
새롭고 효과적이며 사용자 친화적인 제품자세히...
컴팩트형 5축 클램핑 시스템
14. 3. 20 - 컴팩트형 5축 클램핑 시스템
5축 가공 시 새로운 클램핑 기술 사용자세히...
KIPP 스테인레스 스틸 텔레스코픽 슬라이드 출시
14. 2. 14 - KIPP 스테인레스 스틸 텔레스코픽 슬라이드 출시
스마트한 제품군 확대자세히...
하나의 앱에서 18,000개 이상의 부품을 가공하기 위한 KIPP CAD 모델
13. 7. 1 - 하나의 App에 담긴 16,000개 이상의 부품 CAD 모델
Android와 iOS를 위한 새로운 모바일 다운로드 서비스자세히...
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059