제품 그룹

KIPPflexX: 2가지 기능이 있는 유연한 5축 클램핑 시스템

뒤로
Test

5축 클램핑 시스템 KIPPflexX. 바이스 및 센터링 클램프(2 in 1)

HEINRICH KIPP WERK사는 5축 클램핑 시스템을 계속 개발하였습니다. 새로운 KIPPflexX는 두가지 기능을 결합하여 사용자를 위해 최고의 유연성을 지닌 유일무이한 시스템입니다:

1. 특허받은 풀다운 클램핑을 통해 센터링 스패너로 사용할 수 있습니다. 이 경우 공작물이
    항상 중심부에 – 위치하며, 높은 반복성을 보장합니다.

2. 대안으로 이 시스템은 5축 선반 기계 위에 블랭크를 클램핑하는 일반 바이스로 작동합니다.

기타 장점:
  • 크랭크 핸들을 사용하여 신속하게 조정할 수 있는 사용자 친화적
  • 공구의 최적의 접근성으로 180mm 높이를 지원
  • 높은 안정성을 위한 낮은 가이드로, 클램핑 시스템의 높은 경직성을 보장
  • 예외적으로 높은 클램핑력
  • 클램핑 부위를 추가 베이스 플레이트와 연장 샤프트를 이용하여 확장 가능

KIPPflexX 는 T 슬롯, 그리드 홀 또는 제로점 클램핑 시스템이 있는 기계 테이블에 장착할 수 있습니다. 이때 지능적으로 힘을 분배하는 클램핑 물리학을 활용하여 매우 적은 토크만 기계 테이블로 전달됩니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059