HEINRICH KIPP WERK의 제품군에 공압식 클램핑 유닛이 추가되었습니다. 간단한 클램핑 및 포지셔닝 작업에 사용하도록 설계된 이 제품은 공작물을 자동화된 방식으로 신속하게 교체해야 하는 모든 곳에서 진가를 발휘합니다(예: 팔레트 교체, 고정 플레이트 또는 로봇 액세서리 변경). KIPP 클램핑 유닛은 견고한 설계 덕분에 반도체 제조, 식품 가공, 제약 제품 및 화장품 생산 환경에 요구되는 까다로운 사용 조건에 적합합니다. 제공 제품은 다음과 같습니다.
- 볼트를 이용한 클램핑에 사용하는 포지셔닝 어댑터(단동 또는 복동). 30N 또는 40N(0.5MPa에서)의 클램핑 파워를 제공합니다. 이 플랜지 버전에는 안전 기능이 포함되어 있습니다. 압축 공기 압력이 감소하면 내장된 스프링이 맞물립니다.
- 마운트 부시로 클램핑할 수 있도록 돕는 포지셔닝 실린더. 여기에는 클램핑 원리별로 두 가지 버전이 제공됩니다. 첫 번째 버전은 초기 상태가 스프링을 통해 클램핑되어 있습니다. 이때 클램핑 파워는 50N에 달하며, 압축 공기에 의해 포지셔닝 실린더가 해제됩니다. 두 번째 버전은 초기 상태가 해제되어 있습니다. 포지셔닝 실린더는 압축 공기를 통해 150N의 클램핑 파워(0.5MPa에서)를 발휘합니다.
- 공작물을 직접 클램핑하는 센터링 클램프. 16~20mm의 클램핑 직경 및 77N의 클램핑 파워(0.5MPa에서)가 허용됩니다.
KIPP 클램핑 유닛에는 스테인레스 스틸 바디, 강화 핀, 강화 부시와 NBR 탄성 중합체 실링이 장착되어 있습니다. 이 클램핑 유닛은 약 ± 0.2mm의 뛰어난 반복 정확도를 제공합니다. 작동 압력은 0.3~0.7MPa입니다. |