제품 그룹

CHP - 열병합발전소

뒤로
  • CHP - 열병합발전소
우리의 환경을 위해!
CHP – 들어보신 적이 있습니까?

열병합발전소 - 간단하게 말하면: CHP는 발전기를 구동하여 전기를 생산하는 모터와 같이 작동합니다.

HEINRICH KIPP WERK에서 CHP 장치는 열을 전달하는 장치이며, 이로 인해 열 외에 전기도 공급하는 난방 시스템
입니다.

압축 공기를 통해 완충 저장 장치를 채우는 컴프레서의 폐열로 건물 난방온수 공급이 지원됩니다.

하절기에는 열이 흡수 장치를 통해 냉기로 전환되어 생산 기계의 냉각에 사용됩니다.


추가적인 에너지를 사용하여 전기를 생산합니다. 이렇게 생산된 전기는 공공 전기망으로 공급됩니다.



열병합발전소CHP가 사용된 자원을 매우 효율적으로 사용 가능한 에너지로 전환하기 때문에 국가적으로 지원을 받습니다.p>


열병합발전소를 통해 HEINRICH KIPP WERK는 매년 226톤의 CO2 절감합니다. 이는 독일에서 25명 정도가 1년 동안 사용하는 양에 해당됩니다.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059