제품 그룹

인덱싱 및 클램핑 그립

뒤로
하나의 제품에서 결합된 기능:
인덱싱 및 클램핑 그립

HEINRICH KIPP WERK은 인덱스 플런저와 별 모양 그립의 작업을 수행할 수 있는 솔루션을 출시합니다. 새로운 인덱싱 및 클램핑 그립을 사용하면 사용자는 하나의 제품만으로도 다양한 조절 요소를 배치, 고정 및 클램핑할 수 있습니다.

  • 인덱싱은 인덱싱 핀을 통해 형태에 맞게 이행되며, 클램핑은 슬리브의 끝 면으로 이행됩니다. 그립을 조여진 위치로 돌리면 고정 핀이 "조여진" 위치에 고정됩니다.

  • 옵션으로 시각적 잠금 표시가 있는 모델이 제공됩니다. 이 모델에서는 연결이 잠금 핀을 통해 완전하게 잠기지 않은 경우 돌출된 신호 버튼에 의해 표시됩니다.

  • 이 솔루션은 부품, 어셈블리, 기계, 장치, 스포츠 장치의 수동 조작에 적합합니다.


인덱싱 및 클램핑 그립은 블랙 열가소성 수지로 제작됩니다. 동일한 소재로 제조되는 적색 신호 버튼이 눈에 띕니다. 각기 8가지의 서로 다른 길이 및 모델이 제공됩니다. 스테인레스 스틸 소재 잠금 핀의 직경 4–8mm 범위로 다양하며, 스틸 소재의 나사 슬리브는 M8–M16 사이즈로 제공되고, 일반 또는 가는 나사 유가 있습니다./p>