제품 그룹

인더스트리 4.0용 인덱스 플런저

뒤로
  • 인더스트리 4.0용 인덱스 플런저

KIPP사의 최신 제품: 내장된 상태 센서가 있는 인덱스 플런저

HEINRICH KIPP WERK사는 내장된 센서가 작동 상태를 기록하는 매우 특별한 인덱스 플런저를 출시했습니다. 신호가 버섯형 그립에서 처리되어 기계 제어장치 또는 모바일 단말기에 무선으로 전송됩니다. 이렇게 상태 센서가 있는 FEATUREgrip 인덱스 플런저가 프로세스 안정성을 최적화합니다.
  • 핀이 당겨졌는지 아닌지를 사용자가 중앙으로 조회할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 기계 제어장치를 통해 모든 핀이 올바른 위치에 있을 때에야 작업 사이클이 시작되도록 설정할 수 있습니다.

  • KIPP사는 컨트롤러에 연결하기 위해 적절한 Gateway K1494를 제공합니다. 이 인터페이스를 통해 인덱스 플런저를 기계 및 설비에 통합할 수 있습니다 이렇게 부품의 작동 상태를 표시하고, 확인하고, 프로세스 제어에 사용할 수 있습니다.

  • 상태 센서가 있는 인덱스 플런저의 큰 장점은 블루투스 저 에너지를 통해 작동 상태를 무선으로 전송하는 것입니다. 암호화된 통신을 통해 게이트웨이는 무선 신호를 수신하여 이를 표준화된 출력 신호로 변환합니다.
인덱스 플런저는 내장된 전자기기 및 센서 부품이 특징인 FEATUREgrip, 제품 라인에 속합니다. 이는 특정 매개변수 또는 상태에 대한 피드백을 제공하여 인더스트리 4.0에 대한 진보적인 디지털화를 위한 길을 열어줍니다.

제품으로 바로 가기

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059