제품 그룹

빗물 저수지

뒤로
  • 빗물 저수지
우리의 환경을 위해!
자체 (빗물) 연못의 직원 및 동물을 위한 휴식 장소

본관 바로 앞에서 긴 다리를 통해 연못으로 갈 수 있습니다.


이 연못은 원래 빗물 저수지입니다. 여기에서 빗물은 분리 시스템을 통해 연못으로 전달됩니다.

많은 비가 내려야 빗물이 지연되어 도달합니다. 따라서 물 넘침 및 공공 하수도 과부하를 억제하는 역할을 합니다.

하지만 우리에게 이 나무는 점심시간의 휴게소로서 충분한 에너지산소를 충전시켜줍니다.

연못 앞의 벤치는 휴식을 취하기에 완벽한 장소를 제공하기 때문에 직원들은 날씨가 좋을 때 이곳에서 휴식을 즐깁니다.

종종 동물들 역시 방문합니다.
물고기 떼, 오리황오리가 여기저기에 머뭅니다.

이 연못은 직원들과 "날아다니는 손님"에게 휴식을 위한 장소이며 강수량이 많을 때는 지역 하수 처리장의 부담을 경감합니다.