제품 그룹

KIPP의 새로운 TÜV 서비스 인증

뒤로
  • KIPP의 새로운 TÜV 서비스 인증
고객에게서 선물 받은 최고 점수:

KIPP, 새로운 TÜV 서비스 인증 획득

TÜV Saarland가 실시한 대표적인 설문조사에서 HEINRICH KIPP WERK가 다시 한번 우수한 결과를 얻었습니다. KIPP은 이번 조사의 고객 만족도 부문과 서비스 품질 부문에서 총점 "매우 우수"를 받는 쾌거를 이뤘습니다.

TÜV Saarland는 2 년마다 독일 고객을 대상으로 설문조사를 실시하고 있습니다. 이 조사에서 응답자는 서비스에 만족하는지, 어떤 기준을 특히 중요하게 생각하는지, 개별 프로세스 단계를 어떻게 평가하는지를 답합니다. 올해에는 1번째로 온라인 설문조사가 이뤄졌습니다.

KIPP의 니콜라스 킵(Nicolas Kipp) 대표 이사는 "응답 고객의 99.4%가 KIPP에서 다시 주문할 의향이 있다고 답한 점이 특히 기쁩니다."라고 말합니다. 이어 그는 "이로써 우리의 서비스 전략이 옳았음을 알 수 있었습니다. 계속해서 최적의 서비스를 제공하도록 전념하는 데 좋은 자극이 되었습니다."라고 전합니다. 주요 기준 5 가지로 제품 가용성(1.56점), 제품 품질(1.36점), 납기 준수(1.47점), 신속한 주문 처리(1.44점) 또는 배송(1.56점)이 선정된 것을 보면 지난 설문조사와 달라진 점이 거의 없습니다.

줄츠 암 네카(Sulz am Neckar)에서 생산되는 KIPP의 제품 범위는 60,000개 품목으로 구성되어 있습니다. KIPP은 높은 자체 생산 비중, 방대한 창고 수용량과 발전된 물류 센터 덕분에 항상 뛰어난 납품 역량을 보장할 수 있습니다. 표준 품목은 항상 재고가 있습니다. 이 품목들은 주문 당일 배송됩니다.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059