제품 그룹

디자인 품질 부문에서 수상

뒤로
디자인 품질 부문에서 수상

KIPP사의 볼 잠금 핀, 2018 레드닷 디자인 어워드에서 수상

HEINRICH KIPP WERK는 세계 최대 규모의 디자인 공모전에 참여하여 레드닷 어워드로부터 2018 제품 디자인 분야에서 수상했습니다.
40명의 심사 위원의 기준으로는 혁신 정도, 기능, 공식적인 품질, 인체 공학 및 내구력 등이 포함되어 있습니다. 레드닷 어워드의 설립자이자 회장인 페터 제흐(Peter Zec)는 "[...] 여기서 훌륭한 디자인이란 제품의 아름다운 외관뿐만 아니라 뛰어난 기능성을 특징으로 해야 한다. 이는 디자이너가 고객과 고객의 니즈를 이해하고 있음을 증명해야 한다"고 전했다.
수십 년전부터 레드닷 어워드는 세계적으로 인정받는 디자인 품질 보증 수표로 통용되어 왔습니다. 상금은 참가자 수에 따라 반영됩니다. 59개국의 디자이너 및 제조업체는 공모전에 6,300개 이상의 작품을 출품했습니다.
따라서 2018년 수상 제품에 KIPP사의 볼 잠금 핀도 포함되어 기쁩니다. 볼 잠금 핀은 간단한 클램핑 메커니즘으로 부품과 공작물을 고정하고 결합하는 것을 용이하게 합니다.