{"product":{"productId":"agid.22127","price":44625,"name":"볼 잠금 핀 T-그립 포함, D1=5, L=15, L1=5,9,L5=20,9, 스테인레스 스틸 1.4542, 높은 전단 강도, 구성요소:열가소성 검회색 RAL7021"},"currency":"KRW"}
Ball Lock Pin
T 그립
스테인레스 스틸
- 기계 부품과 공작물 간의 빠르고 간편한 결합용
- 분야: 화학 혹은 식료품 산업, 항공 빛 우주 비행
- 푸시 버튼을 가볍게 눌렀다 떼서 안전하게 잠금
- 사용 용이함
판매 단위
₩44,625 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=볼트 지름
5
L=길이
15
B
17,6
COMP
검회색 RAL 7021
D
46
D2
5,5
D3
13,2
Item
Ball Lock Pin
L1
5,9
L2
25
L3
19,4
L5
20,9
구성품 재질
열가소성
마운팅 홀
H11
5
모델 1
T 그립
버전 2
높은 전단 강도
본체 재질
스테인레스 스틸
볼 잠금 핀, 그립
t 그립넓음긴형
스틸 키
1.4542
전단 강도
더블 엣지
max. kN
24
설명
재료
그립, 열가소성.
푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.
볼트, 스테인리스 스틸 1.4542.
볼, 스테인리스 스틸 1.4125.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.
표면 마무리
그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보
볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.
장점
표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율이 더 높습니다.
스테인리스 스틸 1.4542 소재의 핀은 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.
스테인리스 스틸 1.4542 소재의 핀은 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.
Accessory
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.