제품 그룹

새로운 색상의 클램핑 레버

뒤로
새로운 색상의 클램핑 레버 Kakadu
2K KAKADU로 더 개성있게
새로운 색상의 클램핑 레버
인체공학적으로 설계된 이 새 작동 부품은 기계의 색상에 맞춰 선택할 수 있으며, 브랜드 효과와 개성을 살리는 요소로 기능할 수 있습니다. 또한 안전 관련 클램핑에서는 클램핑 레버 2K KAKADU의 눈에 띄는 신호 색상이 뚜렷한 경고 메시지를 전달할 수 있게 해줍니다.

클램핑 레버 2K KAKADU는 일반적으로 부드러운 Thermoflex 합성 수지로 만들어진 그립면과 기계 부위의 단단한 부품으로 이루어져 있습니다.

현재 단단한 부품은 주문에 따라 500개 단위로 붉은색, 오렌지색, 노란색, 녹색 혹은 푸른색을 구입할 수 있습니다.