제품 그룹

KIPP NATUREgrip

뒤로

NATUREgrip: KIPP는 바이오 플라스틱제 손잡이를 제작합니다.

환경을 보호하는 제품군
저희 HEINRICH KIPP WERK사는 품질과 지속가능성을 절대로 포기하지 않는다는 것을 약속드리고자 새 제품군인 NATUREgrip 판매를 시작합니다.

»제품 페이지로 이동

유성 플라스틱을 대체함으로써 환경을 보호하며 화석 자원으로부터의 독립을 보장하기 위해, 재생 원자재로 이루어진 바이오 플라스틱을 사용합니다. 사용한 셀룰로스는 100% 지속가능하게 관리한 독일 삼림에서 나온 것이며 PEFC 인증을 받았습니다.유성 플라스틱을 대체함으로써 환경을 보호하며 화석 자원으로부터의 독립을 보장하기 위해, 재생 원자재로 이루어진 바이오 플라스틱을 사용합니다. 사용한 셀룰로스는 100% 지속가능하게 관리한 독일 삼림에서 나온 것입니다.
모든 손잡이는 완전히 재활용할 수 있으며 산성 및 알칼리성 물질에 대한 내성이 우수합니다.
NATUREgrip 제품군은 1,180페이지 이상으로 이루어진 새 KIPP 카탈로그 조작 부품 I 규격 부품의 구성 요소입니다. 이 카탈로그에는 22,000개의 항목이 있으며 여기에는 신제품이 4,000개 이상 포함되어 있습니다.

»2016년 6월 21일부터 여기에서 무료 카탈로그를 신청하여 받아보실 수 있습니다.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059