제품 그룹

TÜV Service tested

뒤로

KIPP 서비스: 매우 우수

TÜV 인증 1.7점으로 통과
2015년 초 잘란트 기술감독협회(TÜV Saarland)는 서비스를 주제로 한 중립적인 고객 설문 조사를 실시했습니다. 이 설문조사에서 HEINRICH KIPP WERK사는 즉시 고객으로부터 '매우 우수(1.7)'로 평가받았습니다.

이 성적은 서비스 만족도뿐만 아니라 기업 전체에 대한 평가이기도 합니다.
고객들은 5가지 주요 특성을 본사의 장점으로 꼽았습니다.

- 제품 품질
- 신속한 배송
- 제품 가용성
- 시간 엄수
- 의뢰 수행의 신속성
고객의 99.7%가 KIPP사에서 다시 제품을 구입하겠다고 답했습니다.
TÜV 서비스 인증, 대단히 우수