HEINRICH KIPP WERK사는 새로운 클램핑 부품으로 공급 프로그램을 확장하였습니다. 이제 고객은 특히 CNC 가공 머신에 공작물 조립을 위해 300개 이상의 기본 부품 및 장착 부품이 있는 종합 모듈형 시스템을 사용할 수 있습니다.
모듈형 클램핑 기술의 새로운 특징 요약:
지금부터 KIPP사의 팔레트, 앵글 플레이트 및 4면 앵글 플레이트는 각각 3가지 버전으로 구매 가능합니다 - 사전 가공된 클램핑 표면, 그리드 홀이 있는 혹은 T 슬롯이 있는 버전. 4면 앵글 플레이트와 이중면 앵글 플레이트는 다양한 크기로 공급됩니다 – 바닥면 크기 300 x 300 부터 1000 x 1000mm, 높이 1250mm까지의 제품군이 있습니다. 클램핑 기술 프로그램에서 가장 새로운 것은 6중면, 8중면 클램핑 면이 있는 앵글 플레이트와 십자형의 앵글 플레이트입니다.
클램핑 부품의 특수 크기 및 모양은 문의에 따라 가능합니다. KIPP사는 기본 부품에 적합하게 공작물 클램핑 기술 분야에서 다양한 부품을 제공합니다 – 제품들은 서로 호환됩니다.
하이클라쎄 테크닉인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호한국Tel.: 032-465-1520Fax: 032-465-1521견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.krInternet: www.highklasse.co.kr