제품 그룹
하나의 App에 담긴 16,000개 이상의 부품 CAD 모델
Android와 iOS를 위한 새로운 모바일 다운로드 서비스
하나의 앱에서 18,000개 이상의 부품을 가공하기 위한 KIPP CAD 모델
HEINRICH KIPP WERK는 자사의 전체 배송 프로그램의 CAD 데이터를 이제 모바일 기기용 응용 프로그램인 앱에 제공합니다. Android와 iOS 운영체제를 위해 개발된 이 어플리케이션은 KIPP 앱이라는 이름으로 구글과 애플의 소프트웨어 포털에서 KIPP 앱이라는 이름으로 검색할 수 있습니다. 기계, 장치 및 차량 제조 분야의 설계 엔지니어와 바이어는 이 앱을 통해 무료로 16,000개 이상의 부품 정보에 직접 접속할 수 있습니다.

새로운 앱은 검증된 KIPP 데이터 뱅크의 데이터를 이용합니다. 2D와 3D 모델의 모든 세부 사항을 상용 CAD 데이터 포맷으로 제공합니다. 3D CAD 모델은 국제 표준에 부합하며, 통상적인 CAD 시스템에서 사용할 수 있습니다. 사용자는 CAD 모델을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 3D 안경을 통해 제품을 3차원 공간에서 360° 회전하고, 확대할 수 있습니다. 모든 CAD 데이터는 간편하게 E 메일로 전송됩니다.

KIPP 앱은 3개 국어로 제공됩니다. 언어 선택은 운영 체제의 언어 설정 인식을 통해 자동으로 이루어집니다.

다운로드 KIPPapp