제품 그룹

iF 디자인 어워드

뒤로

iF 디자인 어워드 - KIPP은 박람회에 활발히 참여하고 있습니다

하노버에 위치한 iF 국제 포럼 디자인 GmbH는 1954년부터 "iF 디자인 어워드"를 통해 디자이너 시상식을 진행하고 있습니다.

KIPP 또한 1956년부터 iF 어워드에 참가하고 있으며, 특히 제품 분야에서 수상하기 위해 노력하고 있습니다.

지금까지 17회에 걸쳐 수상한 바 있습니다!

첫 번째 수상은 1956년 KIPP 클램핑 레버에서 시작되었습니다. 이후 KIPP 클램핑 레버, NOVO 그립, KIPP 편심레버, KIPP 로크 퀵 패스너KIPP 정지 바 관련 제품군 수상이 이어졌습니다.

또한, 2016년에도 더욱 다양한 제품군으로 iF 어워드에 참가합니다.
2015
정지 볼트l

2006
스틸 또는 스테인레스 스틸, 암나사 수나사 편심 레버
1978
외부 나사 또는 내부 나사가 장착된 스틸 클램핑 레버
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059