{"product":{"productId":"agid.17037","price":14948.78,"name":"편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC 46200
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 나사 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
핸들, 미세 입자로 파우더 코팅, 검정색 또는 적색 RAL 3003.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인레스 스틸.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
편심 레버, 알루미늄, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔
시작하여
₩14,949
부가세 별도
배송비 별도
편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
시작하여
₩15,813
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC 46200
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 나사 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
핸들, 미세 입자로 파우더 코팅, 검정색 또는 적색 RAL 3003.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인레스 스틸.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인레스 스틸.
정보
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.