{"product":{"productId":"agid.16165","price":33230.75,"name":"리미트 볼트"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 아연 다이캐스트, 플라스틱 코팅.
축, 스틸.
와셔, 플라스틱.
고정 링, 스틸 스프링.
카운터 성크 나사, 스틸, 경도 등급 8.8.
축, 스틸.
와셔, 플라스틱.
고정 링, 스틸 스프링.
카운터 성크 나사, 스틸, 경도 등급 8.8.
표면 마무리
하우징, 검정색 또는 빨강.축, 스틸, 청색 피막처리.
고정 링, 접시 머리 나사, 검정색.
고정 링, 접시 머리 나사, 검정색.
더 보기
더 적게 표시