제품 그룹

KIPP이 automatica 2018에서 새 카탈로그를 선보입니다

뒤로

KIPP이 automatica 2018에서 새 카탈로그를 선보입니다

HEINRICH KIPP WERK사는 6월 19일부터 22일까지 뮌헨(München)에서 열리는 Automatica에 참가합니다.
당사는 본 전시회를 통해 수많은 신제품들을 전문가들에게 선보일 것입니다.
새로운 제품에 대한 정보는 전시회뿐 아니라 신제품 카탈로그인
작동 부품 | 스탠다드 부품에서도 대부분 확인할 수 있습니다.

HEINRICH KIPP WERK는 automatica 2018에서 스테인리스 스틸 분야의 다양한 제품들을 선보입니다. 여기에는 새 제품 라인인 NOVOnox hygienic도 포함되어 있습니다. 방문객들은 캠 레버, 별 모양 그립, 스위벨 피트 또는 무광택 또는 광택 처리된 힌지 등 새롭게 출시된 다양한 제품들을 경험할 수 있습니다.

T-그립, 스테인레스 스틸 소재

특히 인체공학적인 스테인레스 스틸 소재의 T-그립은 새로운 디자인과 용이한 취급에 있어 주목할 만합니다.

전형적인 암나사가 있는 작동 그립은 M6에서 M12까지 그립 크기가 3가지로 다양하며, 전해 연마 마무리 또는 블라스팅 표면으로 되어 있습니다.

NEW: 작동 부품 | 스탠다드 부품 카탈로그
또한, KIPP 팀은 1,350페이지짜리 새 카탈로그 작동 부품 | 스탠다드 부품에서 3,500개의 새 유닛과 액세서리를 포함한 28,000가지 이상의 제품에 대한 개요를 제공하고 있습니다.

전시관 A5의 부스 408에서 HEINRICH KIPP WERK를 만나 보십시오. KIPP은 언제나 여러분의 방문을 환영하며 자체 운영하는 카페 라운지에서 카푸치노도 즐겨보시기를 바랍니다.

여기에서 무료 입장권을 신청하십시오.

info@kipp.com

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059