제품 그룹

2018 중소기업 부문 최고의 기업

뒤로
  • 2018 중소기업 부문 최고의 기업
직장 환경과 직업 안정에 대한 확신

KIPP은 2018 중소기업 부문 최고의 기업입니다

HEINRICH KIPP WERK는 FOCUS-Business의 2018 중소기업 부문 최고의 기업으로 선정된 것을 기쁘게 생각합니다. Nicolas Kipp 전무 이사에 따르면, 가족 경영 회사는 동기를 부여하는 분위기를 위해 미래의 전통적 가치와 현대적 근무 조건 사이의 균형을 잡고자 합니다.
한 이번 조사는 2017 년 7월 12일 평가 포털인 kununu를 기반으로 직원 324,000명 이상이 고용주에 대해 평가한 약 13,000개의 데이터 세트를 기반으로 한 것입니다.
FOCUS-Business는 kununu 평가 포털과 협력하여 매 해 독일, 오스트리아 및 스위스에서 11 ~ 500명의 직원을 보유한 중소기업 중에서 최고의 기업을 선정합니다. HEINRICH KIPP WERK는 기계 공학/기계 관련 산업 분야에서 15위를 차지했습니다. 특히 직원들을 고무시키는 것은 아주 좋은 근무 분위기와 직장의 안전성입니다.
"소유주가 경영하는 전통적인 회사로서, 우리는 신뢰성과 지속 가능성을 위해 노력합니다. 또한, 우리는 미래 지향적이며 현대적 구조를 중시합니다. 직원에게 유연하고 가족 친화적인 근무 시간을 제공하며, 의사 결정 프로세스를 단축하고 및 개인 개발의 기회를 제공합니다. 국내외에서 젊은 전문가와 경험 많은 전문가가 함께 흥미롭고 다양한 활동을 책임감 있게 해 나갈 것입니다"라고 Nicolas Kipp 전무 이사는 설명합니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059