제품 그룹

오래 지속되어 온 KIPP Metal Rules 스코어

뒤로
내구성이 강한 KIPP 금속 게이지
오래 지속되어 온 KIPP Metal Rules 스코어
내마모성, 정확성 그리고 안정성
기계, 공장 및 픽스쳐 제작에는 금속 표준이 사용됩니다. 지하에 저장되므로 잦은 세척에도 불구하고 엄청난 내마모성과 내구성을 자랑합니다.
표준 제품군의 끊임없는 확장 덕분에 이제 제품군이 매우 다양해졌습니다. 베어링에서 제로 마크 및 버니어를 갖춘 검은색 양극처리된 알루미늄과 스테인레스 스틸의 HEINRICH KIPP WERK Metal Rules를 제공합니다.
Metal Rules의 표준 버전에 더하여 KIPP는 또한 고객별 스페셜 버전을 제공합니다. 요청 시, Metal Rules 또한 고객 스페셜 길이로 제공되며 척도 역시 개별적으로 정의할 수 있습니다.

제품 페이지로

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059