제품 그룹

KIPP 5축 클램핑 시스템 컴팩트 확장

뒤로

KIPP 컴팩트형 5축 클램핑 시스템용 확장 모듈

다양한 클램핑 솔루션에 적합합니다.
"컴팩트형 5축 클램핑 시스템"으로 KIPP은 현대적인 5축 기계에서 복합적인 워크피스를 가공하는데 있어 새로운 척도를 세웠습니다. 핵심적인 특징: 새로운 클램핑 물리학.
클램핑력과 워크피스 지지대를 분리시켜 클램핑 값이 훨씬 향상됩니다.

다양한 클램핑 솔루션을 실현할 수 있는 모듈 확장을 통해 해당 시스템을 보완합니다.
• 새로운 중앙 죠오를 통한 두 개의 워크피스 클램핑.

• 새로운 진자 죠오를 통한 경사진 워크피스 클램핑.

• "십자클램핑용 커플링" 부품을 통한 두 개의 "컴팩트형 KIPP 5축 클램핑" 연결.

• 새로운 원형 클램핑 세트를 통한 원형 워크피스 클램핑.

모든 클램핑 죠오는 두 개의 접시머리 볼트를 장착하여 조절 및 고정합니다. 이를 통해 평평한 죠오를 원형 클램핑 세트로 훨씬 빠르게 교체할 수 있으며, 그 반대의 경우도 가능합니다.

제품 페이지로

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059