제품 그룹

100년 동안 KIPP과 함께 지켜온 안전

뒤로

100년 동안 KIPP과 함께 지켜온 안전

HEINRICH KIPP WERK와 성공 스토리

100년 전 Christian Kipp는 슈페츨러 기계를 제조하여 오늘날 기업의 토대를 마련하였습니다. 그 이후 KIPP는 클램핑 기술, 스탠다드 부품과 작동 부품과 같은 기계요소 제작사가 되었습니다. 오늘날 KIPP 제품은 메커니컬 엔지니어링 및 산업에서 표준이 되고 있습니다. 이들은 많은 분야에서 사용되고 있습니다.

지난 100년의 이정표

1919 – 이 모든 것은 슈페츨러 기계로 시작되었습니다

회사 설립자인 Christian Kipp는 1919년 기계 공장을 세워 1922년부터 많은 가정용 제품을 개발하였습니다. 그중 삼발 국수 기계가 매우 인기가 있었습니다. 이는 오늘날까지도 사용할 수 있습니다. KIPP는 이러한 슈페츨러 기계가 여러 해 동안 안정적으로 작동하여 사용돼 온 것을 자랑스럽게 생각하고 있습니다.

1952 – 클램핑 레버 출시

제2차 세계 대전 후 Christian Kipp의 아들인 Heinrich Kipp Senior가 회사를 이어받아 KIPP 클램핑 레버를 개발하였습니다. 이는 업계 최초로 제작된 완전히 새로운 제품이었습니다. 클램핑 레버를 사용하여 공구를 쉽게 고정하고 풀 수 있었으며 미세 조정도 가능하게 되었습니다.

1973 – 회사 건물 신축

이때는 KIPP 역사의 또 다른 중요한 전환점이었습니다. 회사는 생산, 관리 및 조립이 논스톱으로 이루어지는 새로운 건물로 이전하였습니다. 새 건물은 앞으로의 성장을 위해 의도적으로 대규모로 건설되었습니다.

1986 – 금속 돌출부가 있는 플라스틱 제품

1980년대 중반 플라스틱 소재가 생산 공정에 도입되었습니다. 그러나 그 당시 새 소재는 KIPP의 높은 품질 수준을 충족시키지 못했습니다. 따라서 제품에 금속 돌출부가 있어 좀 더 안정적이고 내구성이 있도록 만들어졌습니다. 제품 범위는 이제 별 모양 그립, 노브 또는 윙 스크류와 같은 작동 부품까지 확대되었습니다. 회전 부품과 플라스틱 사출 성형의 결합은 오늘날까지 KIPP의 핵심 역량입니다.
KIPP 스타 그립, 구형, 플라스틱제

2001 – 완전 자동화된 물류 센터 운영

이전 건물의 수용력이 충분하지 않아 물류 센터가 통합된 새로운 건물이 세워졌습니다. 완전 자동화된 하이베이(천장이 높은) 창고로 KIPP는 업계 최초로 빠른 제품 공급을 통해 고객 중심의 중요한 개선이 이루어지게 되었습니다.

2019 – 디지털화와 국제적인 성장

HEINRICH KIPP WERK는 오늘날 중심 생산 현장에 400명이 넘는 직원들이 일하고 있으며 유럽과 북미에 9곳의 판매 회사가 있습니다. 회사는 공정과 생산에서 디지털화를 구축하고 있습니다. 증축 건물이 이제 완공되었습니다 - 이는 미래 프로젝트와 안정적인 성장을 위한 공간이 됩니다.

KIPP는 획기적인 제품으로 지난 100년 동안 시장에 영향을 미쳤습니다. 당사는 업계에서 믿을 수 있는 파트너이며 혁신 요소들을 지속해서 제품 범위에 적용하고 있습니다. 최신 개발 요소는 다음과 같습니다:

바이오 플라스틱으로 만들어진 NATURE grip, 항균 작용 은이온이 적용된 MEDI grip 및 센서가 통합된 FEATURE grip.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059