제품 그룹

KIPP 5축 클램핑 시스템, 40톤 공작물용

뒤로
  • 40톤 공작물용 KIPP 5축 클램핑 시스템 - 탁월한 안정성과 신뢰성 입증

KIPP 5축 클램핑 시스템, 40톤 공작물용

HEINRICH KIPP WERK는 MOULDING EXPO에서 5축 모듈 클램핑 시스템(크기 Ø 138)을 선보입니다. 높은 중량의 공작물에서 탁월한 안정성과 신뢰성을 입증한 바 있습니다.

5축 모듈 클램핑 시스템 138
UNI lock 5축 기본 모듈, 시스템 크기 138mm
UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑용, 시스템 크기 138mm
HEINRICH KIPP WERK는 작년에 크기가 1m를 넘는
공작물을 고정하는 새로운 5축 모듈 클램핑 시스템을 선보이기도 했습니다.
MOLDING EXPO 시기인 2019년 봄, KIPP 기술팀에서는 극한 상황에서도 해당 시스템을 성공적으로 사용할 수 있음을 입증할 수 있게 되었습니다. 중량 40t에 해당하는 공작물의 클램핑이 이에 해당합니다.
시장 수요는 사출성형기용 공구 라인의 클램핑 및 5축 전체 가공용 세로형 클램핑이었습니다. 가장 작은 부품군은 15t 이상 중량이며 2m x 2m x 0.8m의 규격에 해당하며, 가장 큰 부품은 최대 40t 중량에 4m x 4m x 1.1m에 해당합니다.

이러한 응용 분야의 경우, Ø138 크기의 KIPP 5축 모듈 클램핑 시스템이 출시될 예정입니다. 설치 후 소요되는 설정 시간은 300%를 웃돌았습니다. 기존 시간은 90분이었으나, 현재에는 최대 20분이 되었습니다. 이 경우 모듈당 10t의 최대 지탱 가능 중량이 실현됩니다. 크기 Ø 138의 기본 모듈 4개를 항상 동시에 사용하는 방식입니다. 크레인을 통해 공작물을 더욱 간편하게 배치할 수 있도록 베이직 모듈에 센터링 보조장치를 이용하여 결합합니다.

모듈 클램핑 시스템 138은 종래 크기(50mm와 80mm)와 호환성이 있어 일반적으로 사용 가능합니다. XXL 버전 제품은 M60 규격 스레드까지 고정할 수 있습니다.

제품 확인

K1423 UNI lock 5축 리듀서 어댑터, 시스템 크기 138mm
K1422 UNI lock 5축 리듀서 어댑터, 시스템 크기 138mm
UNILOCK 5축 클램핑 나사, 시스템 크기 138mm

5축 모듈 클램핑 시스템에 대해 더 알고자 하십니까? KIPP 전문가에게 문의하세요.

spanntechnik@kipp.com

2019년 5월 슈투트가르트에서 개최되는 MOULDING EXPO 박람회에서 KIPP 제품 공개 – 전시관 3 | 부스 3A13.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059