제품 그룹

KIPP neuer Katalog

뒤로

KIPP EDITION 2016

작동 부품 | 스탠다드 부
4,000 개 새 유닛
1180 여 페이지.

이제 KIPPWERK의 혁신적인 제품 라인을 만나보십시오:

NATURE 손잡이 – 재생 가능한 원자재 소재
MEDI 손잡이 
– 극세은을 채용한 박테리아 방지 처리
ESD(정전기 방지 장치) 
  전기를 전도할 수 있는 플라스틱 소재

또한 KIPPWERK의 최신 카탈로그에서 4,000 가지 이상의 신규 클램핑 기술, 정격 부품 및 작동 부품을 만나보실 수 있습니다. 기존에 그 성능을 인정받은 KIPP 클램핑 레버에서부터, 스프링 플런져와 안정적인 인덱스 플런저에 이르기까지 다양한 제품을 만나보십시오. 22,000 종류 이상의 기존 제품 신규 제품이 소개될 예정입니다.

새로운 KIPP 카탈로그 작동 부품 | 정격 부품은  여기에서 직접 요청하실 수 있습니다: 

팩스:            +49 7454 793-96
전화:       +49 7454 793-32