제품 그룹

KIPP사가 CADENAS  상을 수상하였습니다.

뒤로
  • KIPP사가 CADENAS  상을 수상하였습니다.
KIPP사가 CADENAS 상을 수상하였습니다.
HEINRICH KIPP WERK사는 CADENAS 어워드 2017에서 엔지니어를 위한 최고 품질의 3D CAD 데이터 분야의 „골든 카탈로그 실(The Golden Catalog Seal)상“을 수상하였습니다.
CADENAS 유한회사는 전략적인 부품관리와 부품감소 분야(PARTsolutions) 및 전자식 CAD 제품 카탈로그(eCATALOGsolutions) 분야에서 주도적인 소프트웨어 회사입니다.
CADENAS사는 HEINRICH KIPP KG사의 전자식 제품 카탈로그에 „골든 카탈로그 실(Golden Catalog Seal)상“을 표창하였습니다. KIPP사의 CAD 데이터는 지능적이고 고품질 구조로 시장에서 탁월하기 때문입니다.
본사는 CADENAS 유한회사의 상을 수상하게 되어 매우 기쁘게 생각하며 이에 감사드립니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059