|
표준 위생보호장치는 여러분과 여러분의 고객들을 기침, 재채기 및 침 튀김으로부터 안전하게 보호해줍니다.
아크릴 유리와 사각 튜브의 조합으로, 고객의 요구에 따라 유연하게 구성할 수 있습니다. 여러 가지 테이블 스탠드 및 플로어 스탠드 버전이 있습니다. 의료 분야, 일반 병원, 식품 시장, 접수 구역 등에 이상적으로 적합합니다. |
제품 장점: |
- 개별적으로 조절 가능
- 위생적 청소
- 사전 조립되어 공급 가능
- 신속하게 사용 가능
|
|
|
|
전체 높이 |
1903mm |
너비 |
900mm |
발 길이 |
530mm |
|
- 사각 프로파일, 프레임 상부 오픈
- 아크릴 유리 850 x 850mm (두께 4mm)
- 전체 간극 높이 1000mm
- 테이블 높이 860mm에서 통과 지점 140mm
|
|
|
|
플로어 스탠드, 나사 체결형 / K1081.22
전체 높이 |
1886mm |
너비 |
900mm |
발 면적, 각 |
72 x 60mm |
|
- 사각 프로파일, 프레임 상부 오픈
- 아크릴 유리 850 x 850mm (두께 4mm)
- 전체 간극 높이 1000mm
- 테이블 높이 860mm에서 통과 지점 140mm
|
|
|
|
플로어 스탠드, 롤러 있음 / K1081.26
전체 높이 |
1960mm |
너비 |
900mm |
발 길이 |
530mm |
|
- 사각 프로파일, 프레임 상부 오픈
- 아크릴 유리 850 x 850mm, 두께 4mm
- 전체 간극 높이 1060mm
- 안전한 스틴스를 위해 바퀴 고정장치가 있는 2개의 롤러
|
|
|
|
전체 높이 |
1025mm |
통과 지점 높이 |
145mm |
너비 |
900mm |
발 길이 |
530mm |
|
- 사각 프로파일, 프레임 상부 오픈
- 아크릴 유리 850 x 850mm (4mm 두께)
|
|
|
|
테이블 스탠드, 나사 체결형 / K1081.12
전체 |
1025mm |
통과 지점 높이 |
145mm |
너비 |
900mm |
발 면적, 각 |
72 x 60mm |
|
- 사각 프로파일, 프레임 상부 오픈
- 아크릴 유리 850 x 850mm (4mm 두께)
|
|
|
|
테이블 스탠드, 전면 조립형 / K1081.13
전체 높이 |
1275mm |
통과 지점 높이 |
가변적>/td>
|
너비 |
900mm |
발 면적, 각 |
72 x 60mm |
|
- 사각 프로파일, 프레임 상부 오픈
- 아크릴 유리 850 x 850mm (4mm 두께)
|
|
|
|
본사는 요청 시 또한 모든 타입의 특수 사이즈를 공급할 수 있습니다(사이즈는 개별적으로 구성 가능함).
요청 시 다음 버전도 가능합니다: |
|
|
|
|
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|