제품 그룹

T 그립 Hygienic DESIGN 회전식 래치

뒤로
  • T 그립 Hygienic DESIGN 회전식 래치

KIPP - T 그립 Hygienic DESIGN 회전식 래치

오염 방지 및 세척 용이

KIPP는 올해 초부터  T 그립 Hygienic Design 회전식 래치를 제공하고 있습니다. 스테인리스 스틸 소재의 이 회전식 래치(하우징 및 그립: 1.4404 / 그라운딩 너트 및 스크류: 1.4301)는 식품 산업 또는 병원과 의료 실무와 같은 높은 위생 수준이 요구되는 곳에 사용하기에 적합합니다.

회전식 래치는 위생 기계 규정 DIN EN 1672-2:2009, 식품 기계 규정 GS-NV 6:2013/06 및 GS-NV 2:2013/06에 따라 명확히 증명되었습니다. 회전식 래치는 청소가 쉽고 오염이 잘되지 않습니다. 회전식 래치는 사전 조립된 상태로 장착할 수 있으며 우측 또는 좌측에서 사용할 수 있습니다. 실리콘 실링은 액체나 오일의 유입을 방지하고 청색으로 FDA를 준수합니다.
회전식 래치는 KIPP 카탈로그나 온라인 상점에서 다양한 크기로 공급받을 수 있습니다.

회전식 래치에는 실용적인 T-그립이 있어 손에 쥐는 느낌이 좋고 안정성을 보장합니다. 표면은 뛰어난 폴리싱 마무리되어 있으며 그립 반경은 다양합니다. 이러한 기하학적 형상으로 특히 재료에 오염이나 물이 쌓이지 않습니다. 위생적인 스테인레스 스틸은 세균 감염을 방지합니다. 다음 분야에서 Hygienic Design의 회전식 래치가 적용될 수 있습니다.

• 식품 산업

• 화학 및 제약 산업

• 포장 기술

지침:

특수 실링이 고압 세척을 위해 최대 100bar로 설계되어 있으며 IP65/67 보호등급을 충족합니다. 또한 실링의 내온도성은 최대 80°C이며 청색 색상으로 FDA 규정을 준수합니다(식품과 혼동되는 것을 확실히 방지). 해당 플라이어를 원하는 사양으로 별도로 주문할 수 있습니다. 각 플라이어는 모든 하우징과 결합할 수 있습니다.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059