제품 그룹

KIPP의 TUKAN이 새로운 기준을 만들다

뒤로
KIPP의 클램핑 레버 TUKAN이 새로운 기준을 만들다
가격 - 성능 대비에서 새로운 기준을 만든 TUKAN
당기지 않고 누르는 제품
클램핑 레버 TUKAN은 뛰어난 디자인으로 특히 기계 및 관련 산업 분야의 눈에 보이는 영역에 사용하기 매우 적합한 제품입니다. TUKAN은 새로운 사용 방법을 제공합니다. 레버는 기본 상태에서 잠겨 있으며, 당기지 않고 눌러 작동합니다.

잠금 해제는 조립면 방향에서 실행합니다. 또한 매끄럽고 육안으로 확인 가능한 많은 표면이 있어 로고 또는 지침등과 같은 사항을 제품에 개별적으로 표시할 수 있습니다

. KIPP의 TUKAN 클램핑 레버에는 인체공학적 디자인의 손잡이가 장착되어 있으며 그 기능 또한 믿을 수 있습니다. 이 클램핑 레버는 3개 크기로 판매되고 있으며, 금속 재질의 외부 또는 내부 스레드가 있는 버전으로 구매할 수 있습니다. „낮은 가격“으로 충분히 높은 토크를 제공합니다.

제품 관련 - 내부 나사산 포함

제품 관련 - 내부 나사산 포함

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059