제품 그룹

KIPP 클램프 링, 2종 모델

뒤로
KIPP 클램프 링, 2종 모델
KIPP 클램프 링, 2종 모델
약속한 것은 지킨다.
클램프 링은 가벼운 변환력을 수용하여 샤프트가 가이드에서 빠져 나오는 것을 방지합니다. 고정력이 좋기 때문에 부품을 샤프트의 중앙에도 신뢰할 수 있게 클램핑할 수 있습니다. 클램핑력의 균일한 분배로 손상을 방지합니다.

KIPP 클램프 링은 나사를 이용하여 샤프트의 클램프 피스에 클램핑됩니다. 분리된 샤프트 클램프 링의 장점은 샤프트가 이미 고정적으로 설치되어 있으면 샤프트의 어느 부분이나 원하는 위치에 설치할 수 있다는 것입니다. 신뢰할 수 있는 클램핑을 위해 샤프트 공차는 h 11 이하여야 합니다.

HEINRICH KIPP WERK에서는 강철제 클램프 링과 스테인레스 스틸제 클램프 링을 제공합니다. 고객의 주문에 따라 샤프트용으로 다른 치수의 부품도 공급할 수 있습니다.

제품 관련 - 슬롯 클램프 링

제품 관련 - 분리식 클램프 링

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059