- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 1.4404.
알루미늄.표면 마무리:검정 산화 마무리된 스틸, 스틸 12.9 스크류 자연적으로 마무리된 스테인레스 스틸 1.4305, 스테인레스 스틸 A2-70 스크류. 자연적으로 마무리된 스테인레스 스틸 1.4404, 스테인레스 스틸 A4-70 스크류. 자연적으로 마무리된 알루미늄, 스테인레스 스틸 A2-70 스크류.정보:분리형 클램핑 링은 균일한 클램핑력으로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑력을 보장합니다.
샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.
투피스형 설계 덕분에 인접한 부품을 분해하지 않아도 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.
스테인레스 스틸 A4 소재의 클램핑 링은 외경에 작은 중심점이 표시되어 있습니다.온도 범위:-40 °C ~ +175 °C요청 시:다른 치수.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0612.00401 | 스틸 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00501 | 스틸 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00601 | 스틸 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00801 | 스틸 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 요청 시 | | K0612.01001 | 스틸 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 요청 시 | | K0612.01201 | 스틸 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 요청 시 | | K0612.01501 | 스틸 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 요청 시 | | K0612.01601 | 스틸 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 요청 시 | | K0612.01801 | 스틸 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 요청 시 | | K0612.02001 | 스틸 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 요청 시 | | K0612.02201 | 스틸 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 요청 시 | | K0612.02501 | 스틸 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 요청 시 | | K0612.02801 | 스틸 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 요청 시 | | K0612.03001 | 스틸 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 요청 시 | | K0612.04001 | 스틸 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 요청 시 | | K0612.05001 | 스틸 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 요청 시 | | K0612.00402 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00502 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00602 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00802 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 요청 시 | | K0612.01002 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 요청 시 | | K0612.01202 | 스테인레스 스틸 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 요청 시 | | K0612.01502 | 스테인레스 스틸 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 요청 시 | | K0612.01602 | 스테인레스 스틸 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 요청 시 | | K0612.01802 | 스테인레스 스틸 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 요청 시 | | K0612.02002 | 스테인레스 스틸 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 요청 시 | | K0612.02202 | 스테인레스 스틸 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 요청 시 | | K0612.02502 | 스테인레스 스틸 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 요청 시 | | K0612.02802 | 스테인레스 스틸 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 요청 시 | | K0612.03002 | 스테인레스 스틸 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 요청 시 | | K0612.04002 | 스테인레스 스틸 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 요청 시 | | K0612.05002 | 스테인레스 스틸 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 요청 시 | | K0612.00404 | 스테인레스 스틸 A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00504 | 스테인레스 스틸 A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00604 | 스테인레스 스틸 A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00804 | 스테인레스 스틸 A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 요청 시 | | K0612.01004 | 스테인레스 스틸 A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 요청 시 | | K0612.01204 | 스테인레스 스틸 A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 요청 시 | | K0612.01504 | 스테인레스 스틸 A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 요청 시 | | K0612.01604 | 스테인레스 스틸 A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 요청 시 | | K0612.01804 | 스테인레스 스틸 A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 요청 시 | | K0612.02004 | 스테인레스 스틸 A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 요청 시 | | K0612.02204 | 스테인레스 스틸 A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 요청 시 | | K0612.02504 | 스테인레스 스틸 A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 요청 시 | | K0612.02804 | 스테인레스 스틸 A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 요청 시 | | K0612.03004 | 스테인레스 스틸 A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 요청 시 | | K0612.04004 | 스테인레스 스틸 A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 요청 시 | | K0612.05004 | 스테인레스 스틸 A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 요청 시 | | K0612.00403 | 알루미늄 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00503 | 알루미늄 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00603 | 알루미늄 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 요청 시 | | K0612.00803 | 알루미늄 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 요청 시 | | K0612.01003 | 알루미늄 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 요청 시 | | K0612.01203 | 알루미늄 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 요청 시 | | K0612.01503 | 알루미늄 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 요청 시 | | K0612.01603 | 알루미늄 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 요청 시 | | K0612.01803 | 알루미늄 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 요청 시 | | K0612.02003 | 알루미늄 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 요청 시 | | K0612.02203 | 알루미늄 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 요청 시 | | K0612.02503 | 알루미늄 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 요청 시 | | K0612.02803 | 알루미늄 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 요청 시 | | K0612.03003 | 알루미늄 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 요청 시 | | K0612.04003 | 알루미늄 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 요청 시 | | K0612.05003 | 알루미늄 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|