제품 그룹
DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸
K0407

DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 조절 링.
윙 그립, 열가소성.
스틸 나사 볼트 품질 5.8.
표면 마무리:조절 링, 블랭크.
윙 그립, 흑회색.
나사 볼트, 청색 피막처리.
도면 설명:
1) 여러가지 스토퍼
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0407 DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸 192 kB

도면

DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BD1D2D3HCAD액세서리가격주문
K0407.1006018612M426 요청 시
K0407.1008018816M427 요청 시
K0407.101001101020M530 요청 시
K0407.101201121222M631 요청 시
K0407.101601121628M633 요청 시
K0407.102001142032M635 요청 시
K0407.102501162540M837,5 요청 시
K0407.103201163250M846 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059