{"product":{"productId":"agid.27480","price":21401.64,"name":"넓은 분리형 클램핑 링"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보
갈라진 클램핑 링이 균일하게 장력을 분배하여 축을 둘러싸고 있습니다. 이는 축의 손상 없이 정확히 치수가 맞고 매우 큰 지지력을 유지합니다.
축의 오차는 h11 이내 이어야 합니다.
기술 전환으로 인해 클램핑 링은 일부 아직 나사 패턴의 교정 없이(모든 나사는 위에서 조임) 제공될 수 있습니다.
축의 오차는 h11 이내 이어야 합니다.
기술 전환으로 인해 클램핑 링은 일부 아직 나사 패턴의 교정 없이(모든 나사는 위에서 조임) 제공될 수 있습니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
요청 시
다른 치수.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.