- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:타입 A: 조절 링 스틸 자연적 마무리. 그루브 스크류 스틸 경도 등급 15H, 자연적 마무리. 타입 E: 조절 링 스틸 자연적 마무리 또는 광택 처리, 청색 피막처리. 그루브 스크류 스틸 경도 등급 45H, 자연적 마무리(검정색) 또는 광택 처리, 청색 피막처리. 그루브 스크류 스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.정보:A형: 그루브 스터드 DIN 553(슬롯) 포함 타입 E: 그루브 스터드 DIN EN ISO 4027 포함(육각 소켓)
DIN 705에 따라 지정된 공차가 블랭크 조절 링에 적용됩니다 광택 처리된 조절 링에 대한 공차는 보장할 수 없습니다. 기능에는 영향을 주지 않습니다.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
조절 링 DIN 705, 스틸, E형, 육각 소켓 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 구성품 재질 | 표면 기본 몸체
| 타입 | D1 | B | D2 | D3 나사 스터드 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0406.300301 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 요청 시 | | K0406.300401 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 요청 시 | | K0406.300501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 요청 시 | | K0406.300601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 요청 시 | | K0406.300701 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 요청 시 | | K0406.300801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 요청 시 | | K0406.300901 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 요청 시 | | K0406.301001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 요청 시 | | K0406.301101 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 요청 시 | | K0406.301201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.301401 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.301501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.301601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.301801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.302001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.302401 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.302501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 요청 시 | | K0406.302601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 요청 시 | | K0406.302801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.303001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 요청 시 | | K0406.303201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.303501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.303601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.303801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.304001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.304201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.304501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.304801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.306001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.306301 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.306501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 요청 시 | | K0406.306801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 요청 시 | | K0406.307001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 요청 시 | | K0406.307201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 요청 시 | | K0406.307501 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 요청 시 | | K0406.308001 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 요청 시 | | K0406.308501 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 요청 시 | | K0406.309001 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 요청 시 | | K0406.310001 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 요청 시 | | K0406.300303 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 요청 시 | | K0406.300403 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 요청 시 | | K0406.300503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 요청 시 | | K0406.300603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 요청 시 | | K0406.300703 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 요청 시 | | K0406.300803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 요청 시 | | K0406.300903 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 요청 시 | | K0406.301003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 요청 시 | | K0406.301103 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 요청 시 | | K0406.301203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.301403 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.301503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.301603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.301803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.302003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 요청 시 | | K0406.302403 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.302503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 요청 시 | | K0406.302603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 요청 시 | | K0406.302803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.303003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 요청 시 | | K0406.303203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.303503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.303603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.303803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 요청 시 | | K0406.304003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.304203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.304503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.304803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.305803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.306003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.306303 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 요청 시 | | K0406.306503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 요청 시 | | K0406.306803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 요청 시 | | K0406.307003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 요청 시 | | K0406.307203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 요청 시 | | K0406.307503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 요청 시 | | K0406.308003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 요청 시 | | K0406.308503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 요청 시 | | K0406.309003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 요청 시 | | K0406.310003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 요청 시 | |
|
KIPP의 조절 링
사용 조절 링은 주로 기계 및 설비 공학의 구동 기술 분야에서 사용됩니다. 링은 샤프트와 축위에 가동 부품을 특정한 위치에 최적으로 고정하기 위한 안전부품 기능을 합니다. 예를 들면 기계식 스토퍼 또는 베어링 면으로 사용됩니다. 또한 구동 기술 분야에서 다른 부품용 액세서리로도 적합합니다. 이러한 방법으로 흔히 모터나 기어의 부품으로서 자주 사용됩니다.
버전 KIPP은 다양한 모델의 조절 링을 제공합니다. 스틸 조절 링 이외에 스테인레스 스틸 소재의 조절 링도 온라인숍에서 주문할 수 있습니다. 형태에 따라 2가지 종류가 있습니다. 하나는 슬롯이 있는 그러브 스크류(타입 A)이고 다른 하나는 육각 소켓이 있는 그러브 스크류(타입 E)입니다. 윙그립이 있는 조절 링 및 조절 링을 지지하는데 사용되는 인서트 플레이트도 KIPP 제품 종류에 포함됩니다. |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|