text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보
외측 절단형 클램핑 링은 균일한 클램핑 파워로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑 파워가 보장됩니다.

샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.

클램핑 링 외측이 절단되어 있어 내측 절단형 버전 대비 최대 15% 더 큰 클램핑 파워를 발휘할 수 있습니다. 보어가 원통형을 유지하여 샤프트를 정확히 둘러싸게 됩니다. 불균형이 감소합니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
요청 시
다른 치수.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.