- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- K0406
조절 링 DIN 705, 스틸
- K0406
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸
- K0407
DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸
- K0611
클램핑 링, 내측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 외측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착
- K2225
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부
- K2118
클램핑 링, 플라스틱
- K0612
클램핑 링 분리형
- K2224
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 분리형, 접촉면 포함
- K0986
나사가 있는 클램핑 링
- K1924
넓은 클램핑 링 내측 절단형
- K1923
넓은 클램핑 링 외측 절단형
- K1925
넓은 분리형 클램핑 링
- K0376
클램프 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0611클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸 검정색 산화처리. 광택처리된 스테인레스 스틸 스테인레스 스틸 인서트 정보:클램핑 레버가 부착된 슬럿형 클램핑 링이 동일하게 분배되는 장력으로 축을 감싸고 있습니다. 이는 축을 손상시키지 않고 크기가 맞게 위치하고 매우 큰 유지력을 발생시킵니다.
축 오차는 h11 내에 있어야 합니다.요청 시:다른 치수.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | B | D1 | D2 | R | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0611.11001 | 스틸 | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | 요청 시 | | K0611.11201 | 스틸 | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | 요청 시 | | K0611.11501 | 스틸 | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | 요청 시 | | K0611.11601 | 스틸 | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | 요청 시 | | K0611.11801 | 스틸 | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | 요청 시 | | K0611.12001 | 스틸 | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | 요청 시 | | K0611.12201 | 스틸 | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | 요청 시 | | K0611.12501 | 스틸 | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | 요청 시 | | K0611.12801 | 스틸 | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | 요청 시 | | K0611.13001 | 스틸 | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | 요청 시 | | K0611.14001 | 스틸 | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | 요청 시 | | K0611.15001 | 스틸 | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | 요청 시 | | K0611.11002 | 스테인레스 스틸 | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | 요청 시 | | K0611.11202 | 스테인레스 스틸 | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | 요청 시 | | K0611.11502 | 스테인레스 스틸 | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | 요청 시 | | K0611.11602 | 스테인레스 스틸 | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | 요청 시 | | K0611.11802 | 스테인레스 스틸 | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | 요청 시 | | K0611.12002 | 스테인레스 스틸 | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | 요청 시 | | K0611.12202 | 스테인레스 스틸 | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | 요청 시 | | K0611.12502 | 스테인레스 스틸 | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | 요청 시 | | K0611.12802 | 스테인레스 스틸 | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | 요청 시 | | K0611.13002 | 스테인레스 스틸 | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | 요청 시 | | K0611.14002 | 스테인레스 스틸 | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | 요청 시 | | K0611.15002 | 스테인레스 스틸 | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|