{"product":{"productId":"agid.32730","price":22833.72,"name":"클램핑 링 MIT AUFLAGEFLÄCHE 내부에 슬릿, D1=25,D2=48, B=15, 스틸 1.0503 검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Locking Ring
접촉면
스틸
검정 산화 마무리
- 내측 절단
- 샤프트용 포지셔닝 부품 및 스토퍼
- 정확한 사이즈
- 매우 큰 클램핑력
- 샤프트 손상 방지
판매 단위
₩22,834 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=강도
15
D1=내부지름
25
D2=바깥지름
48
D=나사
M4
H=높이
21
L=길이
23
C
(DIN 912)
M06X16
Item
Locking Ring
L1
12,5
R
50,8
T
5,5
모델 1
접촉면
본체 재질
스틸
스틸 키
1.0503
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
형태 타입
내부에 슬릿
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
정보
접촉면이 있는 내부의 슬롯형 클램핑 링이 균일한 클램핑력으로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 고정력이 보장됩니다.
샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.
스위치 레버나 캠과 같은 다른 요소는 슬롯형 클램핑 링의 장착 나사 홀을 사용하여 샤프트와 축에 부착할 수 있습니다. 샤프트와 축의 표면을 손상시키지 않고 슬롯 높이를 줄여 강력한 클램핑력으로 쉽고 안전하게 조립할 수 있습니다.
샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.
스위치 레버나 캠과 같은 다른 요소는 슬롯형 클램핑 링의 장착 나사 홀을 사용하여 샤프트와 축에 부착할 수 있습니다. 샤프트와 축의 표면을 손상시키지 않고 슬롯 높이를 줄여 강력한 클램핑력으로 쉽고 안전하게 조립할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.