- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- K0406
조절 링 DIN 705, 스틸
- K0406
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸
- K0407
DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸
- K0611
클램핑 링, 내측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 외측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착
- K2225
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부
- K2118
클램핑 링, 플라스틱
- K0612
클램핑 링 분리형
- K2224
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 분리형, 접촉면 포함
- K0986
나사가 있는 클램핑 링
- K1924
넓은 클램핑 링 내측 절단형
- K1923
넓은 클램핑 링 외측 절단형
- K1925
넓은 분리형 클램핑 링
- K0376
클램프 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 1.4404.
알루미늄. 표면 마무리:검정 산화 마무리된 스틸, 스틸 12.9 스크류 자연적으로 마무리된 스테인레스 스틸 1.4305, 스테인레스 스틸 A2-70 스크류. 자연적으로 마무리된 스테인레스 스틸 1.4404, 스테인레스 스틸 A4-70 스크류. 자연적으로 마무리된 알루미늄, 스테인레스 스틸 A2-70 스크류.정보:외측 홈이 있는 클램핑 링은 균일한 클램핑력으로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑력을 보장합니다.
샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.
클램핑 링 외측에 홈이 있어 내측 홈이 있는 버전에 비해 최대 15% 더 큰 클램핑력을 이룰 수 있습니다. 보어가 원통형을 유지하여 샤프트를 정확히 둘러싸게 됩니다. 불균형이 감소합니다.
스테인레스 스틸 A4 소재의 클램핑 링은 외경에 작은 중심점이 표시되어 있습니다.온도 범위:-40 °C ~ +175 °C요청 시:다른 치수.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 형태 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0611.100401 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100501 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100601 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100801 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101001 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 요청 시 | | K0611.101201 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 요청 시 | | K0611.101501 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101601 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101801 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 |  | | 요청 시 | | K0611.102001 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 요청 시 | | K0611.102201 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 |  | | 요청 시 | | K0611.102501 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 요청 시 | | K0611.102801 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 |  | | 요청 시 | | K0611.103001 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 요청 시 | | K0611.104001 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 요청 시 | | K0611.105001 | 외부에 슬릿 | 스틸 | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 요청 시 | | K0611.100402 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100502 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100602 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100802 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101002 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 요청 시 | | K0611.101202 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 요청 시 | | K0611.101502 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101602 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101802 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 |  | | 요청 시 | | K0611.102002 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 요청 시 | | K0611.102202 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 |  | | 요청 시 | | K0611.102502 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 요청 시 | | K0611.102802 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 |  | | 요청 시 | | K0611.103002 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 요청 시 | | K0611.104002 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 요청 시 | | K0611.105002 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 요청 시 | | K0611.100404 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100504 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100604 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100804 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101004 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 요청 시 | | K0611.101204 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 요청 시 | | K0611.101504 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101604 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101804 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 |  | | 요청 시 | | K0611.102004 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 요청 시 | | K0611.102204 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 |  | | 요청 시 | | K0611.102504 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 요청 시 | | K0611.102804 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 |  | | 요청 시 | | K0611.103004 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 요청 시 | | K0611.104004 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 요청 시 | | K0611.105004 | 외부에 슬릿 | 스테인레스 스틸 A4 | 1.4404 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 요청 시 | | K0611.100403 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100503 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100603 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0611.100803 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101003 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 요청 시 | | K0611.101203 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 요청 시 | | K0611.101503 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101603 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0611.101803 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 |  | | 요청 시 | | K0611.102003 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 요청 시 | | K0611.102203 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 |  | | 요청 시 | | K0611.102503 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 요청 시 | | K0611.102803 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 |  | | 요청 시 | | K0611.103003 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 요청 시 | | K0611.104003 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 요청 시 | | K0611.105003 | 외부에 슬릿 | 알루미늄 | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 요청 시 | |