text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=강도
15
D1=내부지름
28
D2=바깥지름
54
D=나사
M5
H=높이
22,5
L=길이
29
C (DIN 912)
M06X16
Item
Locking Ring
L1
18,5
R
-
T
7
모델 1
접촉면
버전 2
분할형
본체 재질
스틸
스틸 키
1.0503
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
정보
접촉면이 있는 분리형 클램핑 링이 균일한 클램핑력으로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 고정력이 보장됩니다.

샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.

두 부분으로 구성된 디자인으로 인접 구성 부품을 분해하지 않고 간단하고 빠르게 설치가 가능함.

스위치 레버나 캠과 같은 다른 요소는 분리형 클램핑 링의 장착 나사 홀을 사용하여 샤프트와 축에 부착할 수 있습니다. 샤프트와 축의 표면을 손상시키지 않고 슬롯 높이를 줄여 강력한 클램핑력으로 쉽고 안전하게 조립할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.