text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=강도
20
D1=내부지름
8
D2=바깥지름
18
A
6,5
C (DIN 912)
M3x8
D3
6
D4
3,3
Item
Locking Ring
L
6,5
R
22,4
모델 1
넓음
본체 재질
스틸
타입
A
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리
형태 타입
내부에 슬릿

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보
내측 절단형 클램핑 링은 균일한 클램핑 파워로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑 파워가 보장됩니다.

샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
요청 시
다른 치수.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.