- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- K0406
조절 링 DIN 705, 스틸
- K0406
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸
- K0407
DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸
- K0611
클램핑 링, 내측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 외측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착
- K2225
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부
- K2118
클램핑 링, 플라스틱
- K0612
클램핑 링 분리형
- K2224
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 분리형, 접촉면 포함
- K0986
나사가 있는 클램핑 링
- K1924
넓은 클램핑 링 내측 절단형
- K1923
넓은 클램핑 링 외측 절단형
- K1925
넓은 분리형 클램핑 링
- K0376
클램프 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9. 광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.정보:나사산이 있는 클램핑 링이 동일하게 분배되는 장력으로 카운터 파트를 감싸고 있습니다. 클램핑 링은 스레드 허용차 등급 6g에 따라 볼트 나사산과 함께 사용될 수 있습니다.온도 범위:-40 °C ~ +175 °C 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | B | C | D1 암나사 | D2 | R | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0986.0401 | 스틸 | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0986.0501 | 스틸 | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0986.0601 | 스틸 | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0986.0801 | 스틸 | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 |  | | 요청 시 | | K0986.1001 | 스틸 | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 |  | | 요청 시 | | K0986.1201 | 스틸 | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 |  | | 요청 시 | | K0986.1601 | 스틸 | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0986.2001 | 스틸 | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 |  | | 요청 시 | | K0986.0402 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0986.0502 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0986.0602 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 |  | | 요청 시 | | K0986.0802 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 |  | | 요청 시 | | K0986.1002 | 스테인레스 스틸 | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 |  | | 요청 시 | | K0986.1202 | 스테인레스 스틸 | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 |  | | 요청 시 | | K0986.1602 | 스테인레스 스틸 | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K0986.2002 | 스테인레스 스틸 | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 |  | | 요청 시 | |