text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보
나사산이 있는 클램핑 링이 동일하게 분배되는 장력으로 카운터 파트를 감싸고 있습니다.
클램핑 링은 스레드 허용차 등급 6g에 따라 볼트 나사산과 함께 사용될 수 있습니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

Discover our product range