제품 그룹

안전한 연결

뒤로
안전한 연결

KIPP이 새로운 파이프 연결 요소 및 프로파일 커넥터를 선보입니다

HEINRICH KIPP WERK는 신규 제품을 통해 케이블 및 호스뿐 아니라 센서 및 리미트 스위치를 알루미늄 프로파일에 연결하고 고정하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
KIPP의 새로운 전위 보상 I 타입은 식물과 사람을 보호하기 위해 안전한 정전기 방지(ESD)를 위해 사용됩니다. 슬롯으로 안으로 젖혀 45  각도에서 프로파일에 대해 볼트를 체결합니다. 이때 전위 보상은 양극처리층 파단으로 통전 연결을 구축합니다.
KIPP의 새로운 I 타입 접지 연결은 알루미늄 프로파일 연결과 알루미늄 프로파일 구조를 접지하는 데 적합합니다. 이때 접지선 시스템이 포함되며 양극처리층이 파단됩니다.
혁신적인 KIPP 센서 홀더를 사용하면 센서와 리미트 스위치를 알루미늄 프로파일 또는 표면 압력에 쉽고 안전하게 고정 할 수 있습니다. 고정 부품은 형태에 따른 비틀림 방지 장치 역할을 하며 15  단계로 조절 가능합니다. 고정 부품 없이 센서 홀더는 무단계식으로 각도를 조절할 수 있습니다.
신규 제품으로써 해머가 포함되었거나 미포함된 KIPP의 새로운 케이블 홀더가 있습니다. 이는 클램핑된 O링으로 고정되어 있는 케이블 및 호스를 연결하는 데 사용됩니다. 조립은 해머로 프로파일 슬롯에서 간단히 90  회전하여 가능합니다. 조립은 해머 없이 실린더 또는 슐더 스크류 및 T-슬롯 너트를 사용하여 할 수 있습니다.
KIPP의 또다른 신제품인 케이블 밴드 블록은 케이블과 호스용 고정 부품입니다. 조립은 표면 또는 알루미늄 프로파일에서 실린더 헤드 스크류 또는 슐더 스크류 및 T-슬롯 너트를 사용하여 할 수 있습니다. 케이블 타이를 사용하면 케이블과 호스가 고정됩니다.