제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드, 유리섬유 강화표면 마무리:검정색.정보:알루미늄 프로파일 또는 표면에서 센서 및 최종 스위치 고정.

알루미늄 프로파일용으로 다양한 슬롯 크기에 맞는 고정 부품을 구매할 수 있습니다. 고정 부품은 형태에 따른 비틀림 방지 장치 역할을 하며 로크에서 15  단계로 조절 가능합니다. 고정 부품 없이 센서 홀더는 연속적으로 각도 조절할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 고정 부품.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1281 센서 홀더 305 kB

도면

센서 홀더

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명D

NCAD액세서리가격주문
K1281.080센서 홀더8- 요청 시
K1281.120센서 홀더12- 요청 시
K1281.905고정 부품-5 요청 시
K1281.906고정 부품-6 요청 시
K1281.908고정 부품-8 요청 시
K1281.910고정 부품-10 요청 시